SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 프로그램/구성 메모리
2400436

내부 Flash 메모리 확장용 프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 2 GB, IEC-61850 통신 및 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음. 라이센스가 적용된 기능 블록은 설명서를 참조하십시오.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

기능 블록 라이브러리와의 IEC 61850 통신용 라이센스 키
PLC 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일 저장용
프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, IEC 61850 통신용, 기능 블록 라이브러리용 라이센스 키 있음