쉽고 빠르고 견고한 Axioline I/O 시스템용 AXC 1050/XC 모듈형 소규모 컨트롤러는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, -40°C - +70°C의 확장된 온도 범위를 가진 혹독한 산업 환경에서의 사용성을 고려하여 일관되게 설계되었습니다.
AXC 1050 XC
-
컨트롤러
2701295
Axioline I/O의 직접 제어용 Axiocontrol. IEC 61131-3에 따른 2개의 Ethernet 인터페이스, 확장된 온도 범위 및 프로그래밍 옵션 있음. 커넥터 플러그 및 마킹 필드 완비
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840cABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx TUR 21.0025XCCC
승인 ID: 2023122304116464ATEX
승인 ID: TUEV 21 ATEX 8677 X호환 가능한 제품
이점
최대 16장치 및/또는 PROFINET 장치 기능을 위한 PROFINET 컨트롤러
플러그-인 SD 카드를 통해 최대 2 GB까지 메모리 확장 가능
PC Worx Express를 사용한 자유로운 엔지니어링(IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
통합 FTP 및 HTML5 웹 서버
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등
확장된 온도 범위 -40 °C ... 70 °C(경감 있음)
선박용 승인(GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)