매거진, WMTB-AL (29X8) 케이블 마커 보관용, BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK ID와 호환
UV LED 인쇄기
혁신적인 BLUEMARK E.CARD UV 잉크젯 인쇄기는 플라스틱 및 금속 카드 소재에 대한 효율적으로 마킹을 특징으로 합니다. BLUEMARK ID COLOR UV LED 인쇄기는 CMYK 멀티 컬러 인쇄로 소재를 인쇄하기 위해 사용됩니다.
매거진, EMP-AL (27X15) 및 EMLP-AL (27X15) 알루미늄 라벨 보관용, BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK ID와 호환
매거진, EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) 및 EMLP-AL (75,6X54) 알루미늄 라벨 보관용, BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK I와 호환
매거진, EMP-AL (60X15) 및 EMLP-AL (60X15) 알루미늄 라벨 보관용, BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK ID와 호환
매거진, EMP-AL (100X40) 알루미늄 라벨 보관용, BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK ID와 호환
매거진, EMLP-AL (100X60) 및 EMSP-AL (90X60) 알루미늄 라벨 보관용, BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR 및 BLUEMARK ID와 호환
운송용 원래 포장, BLUEMARK E.CARD에 적합
연장 보증은 새로운 BLUEMARK E.CARD 프린터 구매 시에만 결합할 수 있으며, 보증 기간을 24개월에서 60개월로 연장합니다.
최대 20개의 인쇄된 UniCard 시트 수용을 위한 스택형 하우징
운송용 더미 카트리지, 색상: 검정색
이점
- UV 경화로 인한 최적의 인쇄 품질과 내구성
- 자동화된 소재 처리를 통한 시간 절약형 인쇄 프로세스
- 대량의 인쇄물 처리 및 장기적 산업용으로 적합
- MARKING 시스템 소프트웨어를 사용한 광범위한 인쇄 프로젝트의 직관적 구현
- 흑백 및 컬러로 마킹 소재 인쇄
신제품
효율적인 UV 잉크젯 인쇄기
카드 소재의 효율적인 마킹
BLUEMARK E.CARD 카드 인쇄기는 높은 효율성과 탄력적인 식별 솔루션을 특징으로 합니다. 모듈형 잉크 컨셉의 이 UV 잉크젯 인쇄기는 유지 관리가 간편하여 플라스틱과 금속 소재에 대한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다.
주요 기능
- 흑백 UV 잉크젯 카드 인쇄기
- UV 경화 방식의 열 전사 잉크젯 인쇄 기술
- UC 및 UCT 카드, UM 스트립 및 금속 마커의 마킹
- 자동 소재 공급
- 인터페이스: USB, Ethernet, Wi-Fi
이점
- 자동화된 소재 처리로 최대 40%의 시간 절약
- 모듈형 잉크 컨셉을 통한 애플리케이션에 최적화된 식별
- UV LED 잉크와 열 전사 잉크젯 기술의 혁신적인 조합을 통한 최적의 인쇄 결과
- 직관적인 사용자 안내와 효율적인 소프트웨어 솔루션을 통한 손쉬운 조작
- 전체 잉크 시스템을 잉크 카트리지로 간단히 교체하여 유지 관리 비용을 절감
BLUEMARK E.CARD 효율적인 UV 잉크젯 인쇄기
BLUEMARK E.CARD는 산업용 식별 분야의 새로운 표준을 제시합니다. 높은 효율성과 탄력적인 식별 솔루션을 특징으로 합니다. 열 전사 잉크젯 기술과 UV LED 경화성 잉크가 혁신적으로 결합된 이 인쇄기는 플라스틱과 금속 소재를 위한 최적의 인쇄 결과를 제공합니다. 프린트 헤드를 포함하는 잉크 카트리지의 정기적인 교체로 인해 유지 관리 작업이 매우 적습니다. 마킹 소프트웨어를 사용하여 인쇄 작업을 쉽고 직관적으로 계획하고 모니터링할 수 있습니다. 또한 인쇄기 디스플레이는 장치 및 인쇄 상태에 대한 필요한 모든 정보를 제공합니다.
BLUEMARK ID COLOR 유연한 UV LED 인쇄기
BLUEMARK ID COLOR UV LED 인쇄기는 단색 및 CYMK 멀티 컬러 인쇄로 마킹 소재를 인쇄합니다. 다재다능한 인쇄기를 사용하여 카드와 시트 형태의 소재는 물론이고 알루미늄 마커도 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다. 뛰어난 내구성의 UV LED 기술이 적용되어 즉시 닦아낼 수 있고 긁힘에 강하기 때문에 바로 사용할 수 있습니다. 통합된 마킹 소프트웨어를 사용하거나 인쇄기의 컬러 터치 디스플레이를 통해 직접 데이터를 입력하여 직관적으로 조작하고 시간을 절약할 수 있습니다.