TOPMARK NEO용 프리필터, 교체용
레이저 마커
TOPMARK NEO는 레이저 마킹의 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 이 마킹 시스템은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하는 마킹을 바로 만들 수 있습니다. 650개 이상의 다양한 소재를 지원하는 TOPMARK NEO는 단자대, 전선, 케이블, 디바이스 마킹을 위해 포괄적인 범위의 소재를 처리합니다. 전반적인 사전 지식 없이도 손쉽게 작동할 수 있습니다.
세척 노즐, 분리 장치의 흡입 튜브에 삽입용.
HEPA 필터, 교체용
흡입 튜브, 교체용, 길이: 2.5 m
바이패스 플러그, D-SUB 플러그, 25포지션, 추출 장치 시뮬레이션용
운송용 원래 포장
레이저 마커를 손쉽게 운반하기 위한 운반 핸들
경량 마킹 소재 스폿 고정용 자석 4개를 포함한 LS 소재용 어댑터 플레이트
활성화된 탄소 필터, 교체용
이점
- 보드에 통합된 소프트웨어와 마킹 파일 및 이미지 데이터의 직접 가져오기를 통한 손쉬운 작동이 가능
- 자동 소재 인식 및 사전 설정된 레이저 파라미터를 통한 오류 방지 기능
- 높은 마킹 속도 및 소재의 탈부착 기능으로 인한 짧은 사이클 타임
- 포괄적인 소재 사용을 통한 모든 애플리케이션에 적합한 레이저 마킹
- 모든 피닉스컨택트 인쇄 시스템의 표준화된 소프트웨어 덕분에 인체 공학적으로 설계된 디스플레이에서 익숙한 메뉴 탐색이 가능
TOPMARK NEO를 사용하면 가장 까다로운 요구 사항에 맞게 레이저 마킹을 생성할 수 있습니다. 사용자 친화적인 터치 디스플레이를 통해 전문가 지식 없이도 직관적이고 신속하게 레이저를 작동할 수 있습니다. 따라서 어플리케이션을 자연스럽게 마킹 하기 위해 매우 다양한 소재를 처리 할 수 있습니다.
TOPMARK NEO 레이저 마커를 사용하여 레이저 마킹 후 결과 테스트 가능
가장 까다로운 요구 사항을 맞추기 위한 레이저 마킹
뛰어난 소재 처리와 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어가 통합된 TOPMARK NEO는 분당 250개 이상의 라벨을 인쇄하는 동급 최고 속도의 테스크탑 레이저 마커입니다.
- 펄스 이테르븀 파이버 레이저 기술에 기반
- 알루미늄, 스틸, 플라스틱 및 필름을 포함한 다양한 소재
- 직접 레이저 마킹: 잉크 없음, 잉크 리본 없음, 토너 없음
- 인그레이빙, 어닐링 또는 탄소화를 통한 영구 마킹
- 고품질: 바코드 사용 가능, 해상도 500 dpi
스테인리스 스틸, 알루미늄, ABS, 폴리아크릴, 폴리카보네이트 등을 비롯한 650개 이상의 마킹 소재를 TOPMARK NEO에 사용할 수 있습니다.
스테인리스 스틸 소재 마킹을 위한 두 가지 옵션이 있습니다.
- 레이저 인그레이빙의 경우 소재가 제거됩니다.
- 어닐링 마킹의 경우 소재 표면이 평평하게 유지되면서 소재의 색상이 변경됩니다.
탄소화로 인해 소재가 어두워집니다. 이 프로세스는 밝은 색상의 플라스틱에 사용됩니다.