GMKDSN 1,5/ 2-7,62 GY
-
PCB 단자대
1714739
출력 회로 보드 터미널, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
해당 케이블 사이즈를 위한 초소형 설계
높은 전압 요구 사항을 위한 더 큰 간격
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능