cULus Recognized
승인 ID: E60425-20010727| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 20 - 8 | ||
다이렉트 플러그-인 블록, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 회색, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 8, 행 수: 1, 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: PCU 6/..-STD, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 직접 마운팅, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 50 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 50 A | 20 - 8 | ||