FP 1,27/ 26-FWL-10/.../... - 사전 조립된 IDC 암 커넥터
1010256

간격 1.27 mm
연결 방법 IDC 연결방식

조립된 IDC 암 커넥터, 정격 전류: 1.2 A, 케이블 길이: 자유 입력(0.05 ... 0.95 m), 케이블 타입:플랫 리본 전선, 플랫 리본 전선. 사전 조립된 샘플은 “액세서리” 탭을 참조하십시오.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
공간 절약형 장치 설계를 위한 컴팩트한 하이-포지션 보드-투-보드 또는 와이어-투-보드 커넥터
사전 조립된 상태로 주문 가능: 플랫 리본 케이블이 있는 IDC 암 커넥터는 장치에서 즉시 사용이 가능합니다.