PRC ED-T 1I3/2O3-4-HR-GN - T 분배기
1079650

T 분배기, 제품 범위: PRC 35, 설계: T-분배기, 색상: 검정, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 사전 조립됨, 접점 유형: 입력: 핀 / 출력: 소켓, 또는 이 항목은 전선으로 연결될 수 있습니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

사전 조립된 분배기 박스를 사용한 시간 절약형 플러그 앤 플레이 설치
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합
요청 시 고객 맞춤형 제품 및 어셈블리 제공