PRC 3-CA-MF-H07-2,5-5,0 - 연결 케이블
1150693

연결 방법

연결 케이블, 제품 범위: PRC 35, 색상: 검정, 핀 수: 3, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 이 항목은 다른 케이블 길이로도 제공됩니다. 특정 요구 사항에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

플러그 앤 플레이를 통해 80 %의 스타트업 시간 절약
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
염분이 포함된 기후 및 직사광선에 노출되는 애플리케이션에 적합
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합