PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN
-
H 분배기
1079660
H 분배기, 제품 범위: PRC 35, 설계: H-분배기, 색상: 검정, 정격전압: 400 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 사전 조립됨, 접점 유형: 입력: 핀 / 출력: 소켓, 이 항목은 구성 가능합니다. 구성에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오.
제품의 세부 정보
주문 정보: | 이 항목은 구성 가능합니다. 구성에 대해서는 현지 피닉스컨택트 자회사에 문의하십시오. |
세이프티 참고 사항 | |
세이프티 참고 사항 | • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. |
• 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. | |
• 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
• 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
• 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
• 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
• 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
• 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
• 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
• 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
• 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
• 커넥트를 완전히 삽입된 경우에만 작동하십시오. | |
• 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
• 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
• 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
• 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
제품 타입 | 전원 분배기 |
제품군 | PRC 35 |
설계 | H-분배기 |
코딩 | AD |
절연 특성 | |
보호 등급 | II |
오염등급 | 2 |
폭 | 238 mm |
높이 | 129 mm |
길이 | 77 mm |
정격 전압 ATD | 400 V (III/2.00) |
정격 서지 전압(III/2) | 8 kV |
정격 전류 | 32 A (경감현상 관찰) |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | 2000 |
삽입력 | 70 N ±10 N |
색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
하우징 부품 색상 | 검정색 |
소재 하우징 | 폴리카보네이트 |
소재 접점 캐리어 | PPE (접점 캐리어) |
소재 접점 | CuZn (접점 소재, Pb < 0.1) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | TPE |
접점 표면 소재 | Sn |
소재, O-링 | 실리콘(Silicon) |
잠금 스크류 소재 | 폴리카보네이트, 섬유 강화 |
케이블 그랜드 소재 | PPE |
할로겐 프리 | 예 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66/IP67/IP69 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (전류 전송 용량/경감 곡선에 따라 다름) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
주변 온도 (조립) | -5 °C ... 85 °C |
항목 번호 | 1079660 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABLCCA |
GTIN | 4055626801100 |
개당 중량(패키지 포함) | 774 g |
개당 중량(패키지 제외) | 600.123 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002567 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Triphenyl phosphate (CAS-NO: 115-86-6) |
SCIP | 75df03c5-5c9f-40c9-adea-dcd1b68c8c5c |
호환 가능한 제품
-
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - 커플러 커넥터 1017632
-
PRC COVER F - 보호 캡 1409236
-
PRC COVER M - 보호 캡 1409237
-
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - 연결 케이블 1150674
-
PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - 연결 케이블 1150675
-
PRC 5-CA-F-H07-4-1,0 - 연결 케이블 1150676
-
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - 연결 케이블 1150677
-
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - 연결 케이블 1150678
-
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - 연결 케이블 1150679
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-20,0 - 연결 케이블 1150680
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 - 연결 케이블 1150681
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - 연결 케이블 1150682
이점
사전 조립된 분배기 박스를 사용한 시간 절약형 플러그 앤 플레이 설치
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합
요청 시 고객 맞춤형 제품 및 어셈블리 제공