MINI MCR-SL-PTB-SP - 전원 단자대
2864147

MCR 피드-인 단자, DIN 레일 커넥터를 통해 여러 개의 MINI 아날로그 모듈에 공급용, 스프링 케이지 연결방식, 최대 2 A의 전류 소모량. 교체 부품: 2902067 MINI MCR-2-PTB-PT.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

최대 30 V의 DC 전압이 이미 제공된 위치에 풋 부품(T-커넥터)을 통한 공급 전압 제공용
진단 LED를 통한 상태 및 오류 표시
최대 2 A
최대 80개의 MINI Analog 모듈용
다이오드에서 디커플링된 이중화 공급 가능