QUINT-PS/3AC/24DC/40 - 전원 공급 장치
2866802

새 프로젝트에 다음 항목을 사용하십시오: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. 1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 40 A, 다음에서 조정 가능 18 V DC ... 29.5 V DC

제품의 세부 정보









이점

복잡한 부하의 안정적인 시작
영구 위상 오류가 있는 경우에도 높은 수준의 시스템 가용성 제공
예방적 기능 모니터링