PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
전원 공급 장치
1585280
1차 전환 전원 공급 장치, ESSENTIAL POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 12 V DC / 6.25 A, 다음에서 조정 가능 12 V DC ... 15 V DC
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 공급 시스템 구성 | TN, TT, IT (PE) |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 47 A (25 °C의 경우) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 타입 1 A2s |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 19 ms (120 V AC) |
| 타입 72 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 최대 1.5 A (75 W) |
| 최대 1.5 A (63 W) | |
| 타입 1.3 A (110 V AC (75 W)) | |
| 타입 0.75 A (240 V AC (75 W)) | |
| 타입 1.2 A (100 V AC (63 W)) | |
| 타입 1.1 A (109 V AC (63 W)) | |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호; 배리스터 |
| 스위치-온 시간 | 타입 1 s |
| 장치 주전원 퓨즈 | 3.15 A 내부(장치 보호), fast-blow |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 3.5 mA |
| 효율성 | 타입 86 % (120 V AC) |
| 타입 87 % (230 V AC) | |
| 정격 출력 전압 | 12 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) (IN_PMax) | 최대 6.25 A (PN = 75 W) |
| 정격 출력 전류(IN) (IN_PMin) | 최대 5.3 A (PN = 63 W) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 파고율 | 타입 3.3 (120 V AC) |
| 타입 4.2 (230 V AC) | |
| 출력 전원(PN) | 75 W (240 V AC) |
| 63 W (100 V AC) | |
| 병렬 연결 | 예, 다이오드를 사용한 이중화 및 전력 증가용 |
| 직렬 연결 | 예, 증가한 출력 전압의 경우 |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 17 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 17 V DC |
| 잔류 리플 | 타입 100 mVPP (공칭 값 사용) |
| 제어 편차 | < 2 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 상승 시간 | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 최소 무부하 전력 손실 | < 1 W (120 V AC) |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 1 W (230 V AC) |
| 최소 정격 부하 전력 손실 | < 12 W (120 V AC) |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 11 W (230 V AC) |
| 통합 퓨즈 보호 | 아니오 |
| 입력 | |
| 핀 | 1.x |
| 마킹 | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| 출력 | |
| 핀 | 2.x |
| 마킹 | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| 전선 연결 | |
| 연결 방법 | 스크류 연결 |
| 단선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| 스트리핑 길이 | 6.5 mm |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
| LED 시그널링 | |
| 시그널링 타입 | LED DC OK - 신호 상태 작동(UN = 12 V DC, IOut = IN) |
| 기능 | 시각적 작동 상태 디스플레이 |
| 색상 | 녹색 |
| LED Off | 출력 전압 출력 DC 없음 (Off) |
| LED 켜짐(녹색), DC OK | UOUT > 10 V (On(녹색), DC OK) |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 3 kV AC (일반 테스트) | |
| 절연 전압 입력 / PE | 3.5 kV AC (타입 테스트) |
| 2.4 kV AC (일반 테스트) |
| 제품군 | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 h (25 °C) |
| > 5100000 h (40 °C) | |
| > 4200000 h (45 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 6.25 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 37000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 6.25 A |
| 온도 | 30 °C |
| 시간 | 75000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 6.25 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 49000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 6.25 A |
| 온도 | 30 °C |
| 시간 | 98000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 33 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 100 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 10 mm / 10 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 소재 | PC |
| 후드 버전 | 스테인리스 스틸 |
| 측면 부품 버전 | 알루미늄 |
| 풋 래치 소재 | Polyamid |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 70 °C (경감 >45°C: 2.5%/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 기후 등급 | 3K22(EN 60721-3-3에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격(작동) | 18 ms, 15g, 공간 방향당 (IEC 60068-2-27) |
| 진동(작동) | 10 Hz ... 50 Hz, 진폭 ±0.2 mm |
| 50 Hz ... 150 Hz, 2.3g, 90 분 | |
| 온도 코드 | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 과전압 카테고리 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| 전기 안전성 | |
| 표준 명칭 | 전기 안전성 |
| 표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 측정, 제어 및 실험실 장비를 위한 세이프티 | |
| 표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 |
| 보호 초저전압 | |
| 표준 명칭 | 보호 초저전압 |
| 표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 고조파 라인 전류의 한도 | |
| 표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
| 표준/사양 | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| CB 인증제도 | |
| 마킹 | IEC 62368-1:2018 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주파수 범위 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 1 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 0.5 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 1 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25개 기간 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 10개 기간 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 1585280 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMB312 |
| GTIN | 4067923140516 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 333 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 265 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |