ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - 전원 공급 장치
2910586

DIN 레일 마운팅용 1차 전환 ESSENTIAL 버전 전원 공급 장치, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/120 W

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

광범위한 입력 및 국제 승인 패키지로 인해 전세계적 사용이 가능
손쉬운 DIN 레일 마운팅으로 인한 빠른 설치
팬리스 대류식 냉각으로 인한 가용성 향상