UNIFOX-PE VDE_DB - 니들 노즈 플라이어
1212818

니들 노즈 플라이어, 각진 설계, 스프링 작동 방식 및 잠금 장치 있음, 세밀하게 요철 처리된 그립 표면, 1.5 mm2 및 2.5 mm2의 전선 피복 분리 가능, 통합 M8 - M10 링 렌치, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

최대 1000 V AC 또는 1500 V DC의 작동 부품 및 주변 작업용
이 도구에는 인체 공학적 2-재질 세이프티 핸들이 포함되어 있습니다.
DIN EN 60900(VDE 0682‑201)에 따라 개별적으로 테스트된 세이프티 도구