FBS 1/3-5
-
플러그-인 브리지
3032318
플러그-인 브리지, 펀칭 미들 접점 탭 있음, 간격: 5.2 mm, 핀 수: 3, 정격 전류: 24 A, 핀 할당: 1,3, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
2 - 50핀 점퍼는 CLIPLINE complete 시스템의 두 개의 브리지 샤프트에 최대 50개의 단자대를 한 번에 브리징할 수 있습니다.