SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX BD:1-4
-
PCB 단자대
1101807
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 23 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: SPT 2,5/..-H-EX, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 출력 회로 보드 터미널 |
| 제품군 | SPT 2,5/..-H-EX |
| 제품군 | COMBICON Terminals M |
| 핀 수 | 4 |
| 간격 | 5 mm |
| 행 수 | 1 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 전위당 납땜 핀 | 2 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 23 A |
| 정격전압 UN | 176 V |
| 정격 전류/케이블 사이즈 | 23 A/2.5 mm² |
| Ex 승인 | |
| 마킹 | 0344 II 2GD / Ex eb IIC Gb |
| EU 타입 검사 인증서 | KEMA 07ATEX0193 U |
| IECEx 인증서 | IECEx KEM 07.0057 U |
| 연결 기술 | |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² (피복길이 8 mm) |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (피복길이 8 mm) |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 마운트 타입 | 웨이브 솔더링 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 용융 주석 도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 녹색 (6021) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 적용 참고 사항 | 간격 스페이서가 있는 정격 절연 전압 RZ-SPT 2,5-2,5: 275 V RZ-SPT 2,5-5,0: 440 V |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 5 mm |
| 폭[w] | 21.4 mm |
| 높이 [h] | 16 mm |
| 길이 [l] | 14.4 mm |
| 설치 높이 | 13.5 mm |
| 납땜 핀 길이 [P] | 2.5 mm |
| 핀 치수 | 0.8 x 0.8 mm |
| PCB 설계 | |
| 핀 간격 | 8.2 mm |
| 홀 직경 | 1.2 mm |
| 연결 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
| 4 mm² / 단선 / > 60 N | |
| 2.5 mm² / 연선 / > 50 N | |
| 온도 상승 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 절연 저항 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | 109 Ω |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 5 s |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -50 °C ... 110 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1101807 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1,000 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AAMBFA |
| GTIN | 4055626959092 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5.184 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex eb” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀