SMKDSP 1,5/ 3 BD:1-3 - PCB 단자대
1732953

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 웨이브 솔더링

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 3, 행 수: 1, 행당 핀 수: 3, 제품군: SMKDSP 1,5, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 55 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능