SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR
-
PCB 단자대
1701092
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: PTSM 0,5/..-H-THR, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.1 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 벨트 섹션에 5개의 항목이 있는 샘플 세트. 솔더링 공정의 일부로 사용할 경우 샘플 마킹이 없는 항목을 사용하십시오.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 출력 회로 보드 터미널 |
| 제품군 | PTSM 0,5/..-H-THR |
| 제품군 | COMBICON Terminals XS |
| 설계 | THR에 적합한 부품 |
| 핀 수 | 2 |
| 간격 | 2.5 mm |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 수 | 2 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 전위당 납땜 핀 | 2 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 6 A |
| 정격전압 UN | 160 V |
| 정격 전압(III/3) | 32 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
| 정격전압(III/2) | 160 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
| 정격 전압(II/2) | 160 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
| 연결 기술 | |
| 설계 | THR에 적합한 부품 |
| 정격 전선 | 0.5 mm² |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² (최대 0.75 mm² 지원, 7.5 mm의 스트리핑 길이 및 III/2에서 정격 절연 전압 32 V의 경우) |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 20 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (0.14 mm²부터 가능, 크림핑 플라이어 CRIMPFOX 10T-F와 함께 페룰 AI 0.14- 6 GY를 사용하는 경우) |
| 원통 게이지 a x b / 직경 | - / 1.2 mm |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 마운트 타입 | THR 솔더링 / 웨이브 솔더링 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 처리 참고 사항 | |
| 프로세스 | 리플로우/웨이브 솔더링 |
| 습도 민감 수준 | MSL 1 |
| 분류 온도 Tc | 260 °C |
| 리플로우 공정 시 납땜 주기 | 3 |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 용융 주석 도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 - 8 µm Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 검정색 (9005) |
| 절연 소재 | LCP |
| 플라스틱 소재 | IIIa |
| IEC 60112에 따른 CTI | 175 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 2.5 mm |
| 폭[w] | 5.5 mm |
| 높이 [h] | 7.1 mm |
| 길이 [l] | 10 mm |
| 설치 높이 | 5 mm |
| 납땜 핀 길이 [P] | 2.1 mm |
| 핀 치수 | 0.3 x 0.8 mm |
| PCB 설계 | |
| 핀 간격 | 2.5 mm |
| 홀 직경 | 1.2 mm |
| 연결 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.14 mm² / 단선 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
| 0.5 mm² / 단선 / > 20 N | |
| 0.75 mm² / 연선 / > 30 N | |
| 구부림 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 절연 저항 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 5 MΩ |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | IIIa |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI ≥175 - <400 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 32 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 1.5 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 2 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 160 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 1.5 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 2 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 160 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 1.5 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 2 mm |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 5 s |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (전류 전송 용량/경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1701092 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | AAKCAA |
| GTIN | 4046356514972 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.02 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.94 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨