PTDA 2,5/ 5-5,0 6RZMIX BD:T1-W - PCB 단자대
1069097

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: PTDA 2,5/, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
개별 장치 설계를 위한 라운드 타입
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀