CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-19870326| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 스크류 연결 | 125 V | 15 A | 30 - 12 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 125 V | 15 A | 16 | |
| D | ||||
| 스크류 연결 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개 | 300 V | 10 A | 16 | |