MKKDS 3/ 2-5,08 ANG.SCHR. - PCB 단자대
1721388

픽토그램 제품군 COMBICON Terminals M
픽토그램 케이블 사이즈 2.5 mm2
픽토그램 간격 5.08 mm
픽토그램 연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
픽토그램 스크류 헤드 형태 슬롯
픽토그램 마운팅 타입 웨이브 솔더링

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 22 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 행 수: 2, 행당 핀 수: 2, 제품군: MKKDS 3, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능