MKDSO 2,5/ 4-R BU VPE100 - PCB 단자대
2901437

케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: MKDSO 2,5/..-R, 간격: 5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 파란색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

Reakdyn 원리 또는 스프링 방식 부품 덕분에 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없음
PCB 단자대는 PCB에 직각입니다.
전세계적으로 인정 받은 검증된 스크류 연결