MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857
-
PCB 단자대
1993048
출력 회로 보드 터미널, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: MKDSC 5, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 프레스-인 기술, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 회색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5.1 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용