FKDSO 2,5/ 2-R GY BDNZ - PCB 단자대
1307105

케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 22 A, 정격전압(III/2): 250 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: FKDSO 2,5/..-R, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 회색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1. 인쇄 버전, 오른쪽에 핀 출력이 있는 품목

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
빠르고 쉬운 배선을 위한 푸쉬-인 기술
DIN 레일에 마운트된 장치에 최적의 액세스가 가능하도록 PCB를 사용하여 단자대를 직각으로 배열