PC 4/ 3-GU-6,35 P26 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1247565

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 4 mm2
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 800 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: PC 4/..-GU-THR, 간격: 6.35 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 M, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 핀 커넥터 패턴 할당: 정역회전, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
삽입되지 않은 경우에도 최고의 안전성을 보장하는 핀 커넥터 패턴의 향상된 터치손상방지
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체