PCB 커넥터
CP-PC-N THR GY7042 - 키 연결 부품
CP-PC-N THR GY7042
-
키 연결 부품
1303676
키 연결 부품, 색상: 회색, 제품군: 코딩
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
키 연결 부품
제품군
코딩
핀 수
0
간격
0 mm
컴포넌트 장착
Partial assembly
아니오
소재 사양
색상 (하우징)
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1303676
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AAHZBC
GTIN
4063151549329
개당 중량(패키지 포함)
0.28 g
개당 중량(패키지 제외)
0.08 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
0.005 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
male 스트립
제품 도움말