PC 4/ 2-G-6,35 P26 THR - 인쇄 회로 기판 하우징
1234268

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 4 mm2
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 800 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: PC 4/..-G-THR, 간격: 6.35 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 M, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
삽입되지 않은 경우에도 최고의 안전성을 보장하는 핀 커넥터 패턴의 향상된 터치손상방지
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체

자주 묻는 질문


헤더에 리플로우가 지원되나요?

헤더와 코딩 프로파일에 리플로우가 지원됩니다.


슈라우드를 접지 전위에 어떻게 연결해야 하나요?

커넥터와 헤더를 통해 슈라우드를 접지 전위에 연결합니다. 중앙 플랜지 위치의 헤더 접점을 접지 전위에 연결해야 합니다. 추가적인 대비는 필요하지 않습니다.


헤더에 지그재그 핀 연결이 필요한 이유는 무엇인가요?

커넥터와 헤더는 최대 1000 V의 전압용으로 설계되었습니다. 필수 기중 간극 및 연면 거리를 구현하려면 지그재그 핀 연결이 필요합니다.