MSTBO 2,5/ 2-G1R OG - 인쇄 회로 기판 하우징
2709215

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 주황색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: MSTBO 2,5/..-G1R, 간격: 5 mm, 연결 방법: 플러그형, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 직각, 연동 장치: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 오른쪽에 핀 출력이 있는 제품

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

PCB 직각 방향 플러그-인