MCV 1,5/14-GF-3,81 P20 THRR88 - 인쇄 회로 기판 하우징
1828620

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 88 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 14, 행 수: 1, 핀 수: 14, 연결 수: 14, 제품군: MCV 1,5/..-GF-THR, 간격: 3.81 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 88 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더