MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR R56 - 인쇄 회로 기판 하우징
1715536

픽토그램 제품군 COMBICON Connectors S
픽토그램 케이블 사이즈 1.5 mm2
픽토그램 마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
픽토그램 포장 타입 56 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 14, 행 수: 2, 핀 수: 7, 연결 수: 14, 제품군: MCDNV 1,5/..-G1-THR, 간격: 3.5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 56 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도