MC 1,5/ 3-G-3,81 P26AU THRR24 - 인쇄 회로 기판 하우징
1855064

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
마운팅 타입 THR납땜
포장 타입 24 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: MC 1,5/..-G-THR, 간격: 3.81 mm, 마운팅: THR납땜, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MC 1,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 24 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더