CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAUR - 인쇄 회로 기판 하우징
1710473

픽토그램 제품군 COMBICON Connectors M
픽토그램 케이블 사이즈 2.5 mm2
픽토그램 마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
픽토그램 포장 타입 56 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: CCV 2,5/..-GSF, 간격: 5.08 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 56 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 통합 납땜 앵커
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점