BCH-500HF-13 GY
-
인쇄 회로 기판 하우징
5432821
인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 시그널 그레이, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 13, 행 수: 1, 핀 수: 13, 연결 수: 13, 제품군: BCH-HF, 간격: 5 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.23 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: BASICLINE 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
PCB 평행 및 수직 방향 플러그-인
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지