UL 승인됨
승인 ID: E60425-20230810| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 연선 전용 | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| 단선 전용 | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
승인 ID: E60425-20230810| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| 단선 전용 | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| 단선 전용 | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40057836| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 160 V | 8 A | 0.5 - 1.5 | |
| 단선 전용 | 160 V | 8 A | 0.34 - 1.5 | |