UL 승인됨
승인 ID: E60425-20240415| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425-20240415| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40061144| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0.2 - 4 | ||