cULus Recognized
승인 ID: E60425-20030211| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40055514| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 12 A | 0.5 - 1.5 | ||
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 노란색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 400 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: PT 1,5/..-PVH-A, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: H1L 슬롯 Torx가 있는 Phillips recess, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PST 1,3, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 12 A | 0.5 - 1.5 | ||