MSTB 2,5/16-ST-5,08 BU AU SO4 - PCB 커넥터
1786750

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 파란색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 16, 행 수: 1, 핀 수: 16, 연결 수: 16, 제품군: MSTB 2,5/..-ST, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용