UL 승인됨
승인 ID: E60425-20101007| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 16 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 16 - 2 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
승인 ID: 40039053| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 0.5 - 35 | ||
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 색상: 회색, 정격 전류: 125 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: IPC 35 HC/..-STF, 간격: 15 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 35, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 16 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 16 - 2 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 125 A | 0.5 - 35 | ||