FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - PCB 커넥터
1702693

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 10, 행 수: 1, 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: FK-MC 0,5/..-ST, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON FK-MC 0,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 풀-아웃 지원 기능 (STZ2)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트