DXPC 1,5/16-ST-3,5 - PCB 커넥터
1830227

제품군 COMBICON Connectors S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.5 mm
연결 방법 Push-X 연결

PCB 커넥터, 핀 수: 16, 제품군: DXPC 1,5/..-ST, 간격: 3.5 mm, 마운팅: 기본 스트립에 삽입

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
공구가 필요 없는 손쉬운 직접 전선 연결로 매우 편리한 작동
페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 연결
음향적 및 시각적 피드백 덕분에 안정적인 배선
오렌지색 해제 버튼 누름만으로 빠른 전선 해제
기존 COMBICON 포트폴리오 헤더와의 플러그-인 호환성
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트