DXPC 1,5/15-ST-3,5
-
PCB 커넥터
1830226
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 15, 제품군: DXPC 1,5/..-ST, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: Push-X 연결, 마운팅: 기본 스트립에 삽입, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 1,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
공구가 필요 없는 손쉬운 직접 전선 연결로 매우 편리한 작동
페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 연결
음향적 및 시각적 피드백 덕분에 안정적인 배선
오렌지색 해제 버튼 누름만으로 빠른 전선 해제
기존 COMBICON 포트폴리오 헤더와의 플러그-인 호환성
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트