DFMC 0,5/ 5-ST-2,54 BDWH:1A-5B - PCB 커넥터
1795753

픽토그램 제품군 COMBICON Connectors XS
픽토그램 케이블 사이즈 0.5 mm2
픽토그램 연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
픽토그램 포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 5, 제품군: DFMC 0,5/..-ST, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON DFMC 0,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결