DD31PS 1,5/18-3,81-X - PCB 커넥터
1500440

케이블 사이즈 1.5 mm2
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 18, 제품군: DD31PS 1,5/.., 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
이중 행으로 배열된 접점으로 인해 컴팩트 영역에서 높은 패킹 밀도 제공
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘

자주 묻는 질문


어떤 색상의 품목이 제공되나요?

커넥터는 검정색이고 푸쉬 버튼은 주황색입니다.


케이블을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?

모든 일반 케이블을 최대 1.5 mm2의 케이블 사이즈까지 연결할 수 있습니다.


이 커넥터에 액세서리가 필요한가요?

아니요, 단선을 사용하는 경우 액세서리가 필요하지 않습니다.


페룰을 사용해야 하나요?

페룰이 필수는 아니지만 연선의 경우 공구가 필요 없는 가공에 필요합니다.


CONNEXIS 커넥터를 푸쉬-인 연결 방식으로 다른 CONNEXIS 제품과 결합할 수 있나요?

video thumbnail of faq answer

푸쉬-인 연결방식의 CONNEXIS 커넥터는 패널 피드스루, 플라잉 리드용 커넥터 및 PCB용 헤더와 함께 사용할 수 있습니다.... 자세히 보기

푸쉬-인 연결방식의 CONNEXIS 커넥터는 패널 피드스루, 플라잉 리드용 커넥터 및 PCB용 헤더와 함께 사용할 수 있습니다.

덜 보기

이 품목에 대한 코드가 있나요?

예, 코드는 이미 하우징에 통합되어 있습니다.


커넥터도 래칭과 함께 제공되나요?

예, 모든 CONNEXIS 시리즈 플러그에는 래칭이 있습니다.


품목의 보호 수준은 어떻게 되나요?

커넥터는 IP20에 따라 승인되었습니다.