cULus Recognized
승인 ID: E60425-20240617| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 표준 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 표준 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 표준 | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| 대안 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 2, 핀 수: 12, 제품군: DD31PS 1,5/.., 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: CONNEXIS DD, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 표준 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| 표준 | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 표준 | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
| 대안 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
어떤 색상의 품목이 제공되나요?
커넥터는 검정색이고 푸쉬 버튼은 주황색입니다.
케이블을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?
모든 일반 케이블을 최대 1.5 mm2의 케이블 사이즈까지 연결할 수 있습니다.
이 커넥터에 액세서리가 필요한가요?
아니요, 단선을 사용하는 경우 액세서리가 필요하지 않습니다.
페룰을 사용해야 하나요?
페룰이 필수는 아니지만 연선의 경우 공구가 필요 없는 가공에 필요합니다.
CONNEXIS 커넥터를 푸쉬-인 연결 방식으로 다른 CONNEXIS 제품과 결합할 수 있나요?
이 품목에 대한 코드가 있나요?
예, 코드는 이미 하우징에 통합되어 있습니다.
커넥터도 래칭과 함께 제공되나요?
예, 모든 CONNEXIS 시리즈 플러그에는 래칭이 있습니다.
품목의 보호 수준은 어떻게 되나요?
커넥터는 IP20에 따라 승인되었습니다.