PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - PCB 커넥터
1044740

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 16 mm2
간격 7.62 mm
연결 방법 IDC 연결방식
스크류 헤드 형태 Torx®
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: PC 6/..-ST-BUS, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 스크류 헤드 형태: T15 Torx®, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 6, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약