PC 16 HC/ 5-G-10,16 - 인쇄 회로 기판 하우징
1716850

제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 16 mm2
간격 10.16 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 행 수: 1, 핀 수: 5, 제품군: PC 16 HC/..-G, 간격: 10.16 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4 mm, 전위당 납땜 핀 수: 4, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16 advanced, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

삽입되지 않은 경우에도 최고의 안전성을 보장하는 핀 커넥터 패턴의 향상된 터치손상방지
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능