PC 16 HC/ 3-STL2-10,16 - PCB 커넥터
1149123

제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 16 mm2
간격 10.16 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: PC 16 HC/..-STL, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16 advanced, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지

자주 묻는 질문


16​°mm2​ 케이블 사이즈에 스크류 연결방식의 새로운 커넥터가 출시된 이유는 무엇인가요?

이 커넥터는°40°C 이상의 표준 주변 온도에서 76​°A의 전류 전송 용량을 제공하는 것이 특징입니다. 커넥터와 헤더 잠금 장치가 없는 표준 버전 외에도 중앙 플랜지가 있는 버전도 있습니다. 중앙 플랜지는 기존 스크류 플랜지에 비해 공간을 절약합니다. 또한 IEC/UL​°61800-5-1​에 따른 향상된 터치 보호 기능으로 안전성을 더욱 강화했습니다.


빠른 연결 기술이 적용된 PC 16 HC 시리즈 커넥터도 있나요?

예, LPC 16 시리즈의 레버 작동식 푸시인 인쇄 회로 기판(PCB) 커넥터를 동일한 헤더와 결합할 수 있습니다.