VS-06-2X2X26C7/7-67/SD/ 5,0
-
패치 케이블
1654170
조립된 FireWire 케이블, 차폐, 색상: RAL 5021(파란색), PUR 외부 시스, FireWire/IP67 및 FireWire/표준, 길이: 5 m
조립된 FireWire 케이블, 차폐, 색상: RAL 5021(파란색), PUR 외부 시스, FireWire/IP67 및 FireWire/표준, 길이: 5 m
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 센서 타입 | 파이어와이어(FireWire) |
| 핀 수 | 6 |
| 차폐 | 예 |
| 절연 특성 | |
| 오염등급 | 2 |
| 정격전압(III/3) | 125 V |
| 정격전류 | 1 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 특성 (카테고리) | FireWire(400 Mbps) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 1000 |
| 밀폐 소재 | FPM |
| 하우징 소재 | PA |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 FireWire |
| 보호 수준 | IP67 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 FireWire |
| 보호 수준 | IP20 |
| FireWire [980] | |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 중량 | 59 kg/km |
| 케이블 타입 | FireWire |
| 케이블 타입(약어) | 980 |
| 신호 타입/카테고리 | USB CAT7, 480 Mbps |
| 파이어와이어(FireWire) CAT7, 400 Mbps | |
| 케이블 구조 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| 외부 케이블 직경 | 6.70 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.20 mm |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² (신호 라인) |
| AWG 전원 공급 | 20 |
| 전선 절연 소재 | 셀 PE (신호 라인) |
| PVC (전원 공급) | |
| 절연 포함 전선 직경 | ≤ 1.05 mm (신호 라인) |
| 정격 1.4 mm (전원 공급) | |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 흰색-오렌지색, 흰색, 검정색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
| 전체 꼬임 | 코어에 대한 2쌍 및 2개의 전원 공급 전선 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
| 테스트 전압, 케이블 | 1000 V |
| 케이블 저항 | 150 Ω/km |
| 케이블 절연 저항 | 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | 5.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | 42 pF (미터당) |
| 신호 런타임 | 4.6 ns/m |
| 신호 속도 | 0.72 c |
| 간섭 억제 | 90.00 dB (최대 1000 MHz) |
| 인장 강도 | ≤ 30 N |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 5 x D |
| 차폐 감쇠 | 60.00 dB (최대 1000 MHz) |
| 내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-2-2 준수 |
| 기타 저항성 | DIN VDE 0282에 따른 미생물 내성 |
| DIN 53504에 따른 내가수분해 | |
| 특수 속성 | 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 |
| 주변 온도(작동) | -10 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) |
| -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (케이블, 고정 설치) |
| 0 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 플러그 / 소켓 | |
| 항목 번호 | 1654170 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970505 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 366.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 366.2 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |