NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC-GR
-
패치 케이블
1523693
패치 케이블, Ethernet CAT5 CAT5 (1 Gbps), 8-핀, LSZH, 녹색, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 15 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송